17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

420ml 電子機器クリーナー

通常単価(税別)
2,474
税込単価
2,721
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…420ml・成分…石油系溶剤・電気電子機械、精密機械、一般機械、輸送用機械の洗浄...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 消防法分類
    該当
  • 使用温度範囲
    0~40℃
  • 内容量
    420ml
  • 成分
    石油系溶剤
  • メーカー型番
    パンドー 29D
  • メーカー
    スリーボンド

型番:

EA921A-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA921A-1の仕様・寸法情報

種類
スプレー
消防法分類
該当
使用温度範囲
0~40℃
内容量
420ml
成分
石油系溶剤
メーカー型番
パンドー 29D
メーカー
スリーボンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA921A-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,474
( 2,721 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…420ml
・成分…石油系溶剤
・電気電子機械、精密機械、一般機械、輸送用機械の洗浄
・JAN:4518340835078

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml 電子機器クリーナーの型番EA921A-1のページです。 型番EA921A-1に関する仕様情報を記載しております。
420ml 電子機器クリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml 電子機器クリーナー
840ml ブレーキ&パーツクリーナー
840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)
420ml パーツクリーナー(遅乾性)
420ml エンジンクリーナー
420ml パーツクリーナー(速乾性)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,474940765 -9758801,050
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
消防法分類該当該当該当---
使用温度範囲0~40℃常温0~40℃-20~60℃常温-20~40℃
内容量420ml840ml(ビッグサイズ)840ml420ml420ml420ml
成分石油系溶剤--石油系溶剤、アルコール類--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト