17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420ml ガスケットリムーバー,固形・液状ガスケットの除去、各種汚れの除去に使用

通常単価(税別)
2,908
税込単価
3,199
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・特長…(1)塩素系溶剤を含有していません。(2)剥離性に優れ、こびりついた固形や液状ガス...

詳細を確認

型番:

EA920TA-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲
EA920TA-5420mL0~40℃無色

使用方法・使用事例

使用事例

420ml ガスケットリムーバー 使用事例

EA920TA-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガスケットクリーナー
種類
スプレー
付属品
ヘラ無し
使用温度範囲
0~40℃
内容量
420ml
型番
3911D
メーカー
スリーボンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920TA-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,908
( 3,199 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・特長…
(1)塩素系溶剤を含有していません。
(2)剥離性に優れ、こびりついた固形や液状ガスケットを簡単に剥がせます。
(3)剥離作業の効率がアップします。
・固形・液状ガスケットの除去、各種汚れの除去に。
・内容量…420ml
・JAN:4518340442597

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml ガスケットリムーバー,固形・液状ガスケットの除去、各種汚れの除去に使用の型番EA920TA-5のページです。 型番EA920TA-5に関する仕様情報を記載しております。
420ml ガスケットリムーバー,固形・液状ガスケットの除去、各種汚れの除去に使用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型メンテ
4
満足度:4.0
紙ガスケットに使用。紙にはあまり向いていないようです。スクレーパーで剥がし、仕上げとして使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml ガスケットリムーバー,固形・液状ガスケットの除去、各種汚れの除去に使用
420ml ガスケットリムーバー,シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤
420ml 超強力ラベルはがし
330ml 接着剤クリーナー(汚れ落とし)
330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)
420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,9084,7201,050 -2,0502,4901,250
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプガスケットクリーナーガスケットクリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナー-
種類スプレースプレースプレースプレースプレー-
付属品ヘラ無しヘラ無しヘラ無しヘラ無しヘラ無し-
使用温度範囲0~40℃-55~150℃----
内容量420ml420ml420ml330ml330ml-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト