17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420ml ガスケットリムーバー,シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤

通常単価(税別)
4,720
税込単価
5,192
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤・内容量…420ml・JAN:451834...

詳細を確認

型番:

EA920TA-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲
EA920TA-2420mL-55~150℃

使用方法・使用事例

使用事例

420ml ガスケットリムーバー 使用事例

EA920TA-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガスケットクリーナー
種類
スプレー
付属品
ヘラ無し
使用温度範囲
-55~150℃
内容量
420ml
型番
79040J
メーカー
LOCTITE(ロックタイト)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920TA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,720
( 5,192 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤
・内容量…420ml
・JAN:4518340833579

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml ガスケットリムーバー,シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤の型番EA920TA-2のページです。 型番EA920TA-2に関する仕様情報を記載しております。
420ml ガスケットリムーバー,シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml ガスケットリムーバー,シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤
420ml ガスケットリムーバー,固形・液状ガスケットの除去、各種汚れの除去に使用
420ml 超強力ラベルはがし
220ml 粘着剤はがし/シールはがし
420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り)
330ml 接着剤クリーナー(汚れ落とし)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,7202,9081,050 -1,302 -1,2502,050
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプガスケットクリーナーガスケットクリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナー-ラベル粘着剤クリーナー
種類スプレースプレースプレースプレー-スプレー
付属品ヘラ無しヘラ無しヘラ無しヘラ付き-ヘラ無し
使用温度範囲-55~150℃0~40℃----
内容量420ml420ml420ml220ml-330ml
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト