17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300ml パッキンはがし

通常単価(税別)
2,090
税込単価
2,299
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・パッキン、ペイントの剥離剤・内容量…300ml・用途…エンジン本体の焼付いたパッキンのは...

詳細を確認

型番:

EA920TA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920TA-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガスケットクリーナー
種類
スプレー
付属品
ヘラ無し
内容量
300ml
型番
000066
メーカー
イチネンケミカルズ
商品名
パッキンはがし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920TA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,090
( 2,299 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パッキン、ペイントの剥離剤
・内容量…300ml
・用途…エンジン本体の焼付いたパッキンのはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去、塗装のはく離に
・JAN:4518340690646

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml パッキンはがしの型番EA920TA-1のページです。 型番EA920TA-1に関する仕様情報を記載しております。
300ml パッキンはがしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300ml パッキンはがし
220ml 粘着剤はがし/シールはがし
420ml 超強力ラベルはがし
200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付)
60ml 粘着剤はがし(強力型・スプレー型)
500ml 粘着剤はがし(強力型・詰替用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0901,302 -1,050 -2,1809503,255
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプガスケットクリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナー
種類スプレースプレースプレーハケ塗りスプレーハケ塗り
付属品ヘラ無しヘラ付きヘラ無しヘラ付きヘラ付きヘラ付き
内容量300ml220ml420ml200ml60ml500ml(詰替用)
型番000066--DNH-20HDKH-601DNH-50R
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト