17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

400ml ステンレスコート・スプレー

通常単価(税別)
3,130
税込単価
3,443
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・損傷したステンレス部品の補修に・耐候性があります・摩耗防止効果【商品仕様】・内容量…400m...

詳細を確認
  • 硬化時間
    4~6時間
  • 可使時間
    10分
  • 耐熱温度
    -50~300℃
  • 使用温度範囲
    5℃~35℃
  • 内容量
    400ml
  • 表面仕上がり
    ツヤ消し

型番:

EA920SW-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間耐熱温度タイプ可使時間
EA920SW-4400mL5~35℃4~6時間-50~+300℃つや消しタイプ10分

使用方法・使用事例

使用事例

400ml ステンレスコート・スプレー 使用事例

EA920SW-4の仕様・寸法情報

硬化時間
4~6時間
可使時間
10分
耐熱温度
-50~300℃
使用温度範囲
5℃~35℃
内容量
400ml
表面仕上がり
ツヤ消し

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920SW-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,130
( 3,443 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・損傷したステンレス部品の補修に
・耐候性があります
・摩耗防止効果
【商品仕様】
・内容量…400ml
・可使時間…10分
・硬化時間…4~6時間
・使用温度範囲…5℃~35℃
・表面仕上がり…ツヤ消し
・耐熱温度…300℃以下
・JAN:4548745782370

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400ml ステンレスコート・スプレーの型番EA920SW-4のページです。 型番EA920SW-4に関する仕様情報を記載しております。
400ml ステンレスコート・スプレーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
食品機械の台座塗装
4
満足度:4.0
T社のステンレスコートスプレーと比較して遜色なく、価格も安いのでこちらを使用しています。 見た目がきれいに仕上がります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400ml ステンレスコート・スプレー
400ml ステンレスコート・スプレー(艶有り) EA920SW-5
110g 熱硬化パテ
500gセット 耐熱 補修・パテ
200gセット メタリック・パテ
500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,1302,5501,15059,55418,8439,930
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
硬化時間4~6時間約10時間24時間以上4時間(25℃、1~6mm厚み)16時間(25℃、1~6mm厚み)4時間(25℃、1~6mm厚み)
可使時間10分--5~10分(25℃)25分(25℃)7~8分(25℃)
耐熱温度-50~300℃-50~300℃1000℃220℃160℃100℃
使用温度範囲5℃~35℃5~35℃10℃~30℃---
内容量400ml400ml110g500gセット200gセット500gセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト