17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

220ml 静電防止スプレー

通常単価(税別)
715
税込単価
787
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電気製品や化学繊維の静電気の発生を抑えます。・静電気によるホコリ等の付着も防止します。・...

詳細を確認

型番:

EA920SB-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920SB-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電・帯電防止剤
内容量
220ml
メーカー
エーゼット
型番
961

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920SB-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
715
( 787 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電気製品や化学繊維の静電気の発生を抑えます。
・静電気によるホコリ等の付着も防止します。
・内容量…220ml
・JAN:4518340695825

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

220ml 静電防止スプレーの型番EA920SB-3のページです。 型番EA920SB-3に関する仕様情報を記載しております。
220ml 静電防止スプレーのレビュー
4.5平均満足度:4.58件のレビュー
アクリル板の静電気対策
4
満足度:4.0
アクリル板にほかりが大量につくのでその対策に使用しました。付着するほこりは減りましたが完全になくすことは無理そうです。
0人が参考にしています。
細かい紙のゴミ
4
満足度:4.0
ゴミ箱の中に細かい紙のゴミがあると散乱しないようにポリ袋へ一旦入れてから捨てます。その際にこのスプレーを使用すると、ゴミ...もっと読む
0人が参考にしています。
シュレッダーのゴミ
5
満足度:5.0
シュレッダーにたまったゴミを回収する時に使用しています。ゴミがくっつかなくなり回収しやすくなります。
0人が参考にしています。
紙くずの散乱防止
4
満足度:4.0
シュレッダーやパンチ穴あけなどの細かい紙のゴミを捨てる時にこのスプレーを使用すると散らからずに捨てられます。
0人が参考にしています。
シュレッダーのまわり
5
満足度:5.0
このスプレーを使用してから、シュレッダーの周りにゴミが散乱しなくなりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
220ml 静電防止スプレー
250ml 帯電防止剤(スプレー)
帯電防止スプレー
帯電防止剤 スタチノール 400mL
トラスコ中山 静電気防止スプレー
エーゼット 静電気防止スプレー
メーカーエスコエスコ住鉱潤滑剤東京硝子器械トラスコ中山エーゼット
通常価格7152,1208551,801917 -714
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目〜4日目
商品タイプ静電・帯電防止剤静電・帯電防止剤静電・帯電防止剤-静電・帯電防止剤静電・帯電防止剤
内容量220ml250ml----
メーカーエーゼットスリーボンド----
型番9612910B----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト