17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

220ml 接点復帰剤

通常単価(税別)
2,580
税込単価
2,838
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・スプレーするだけで、車、機械、器具の不良となった接点部分の復帰が得られ、電気の流れが回復...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    接点復活剤
  • 無色
  • 使用温度範囲
    5~30℃
  • 内容量
    220ml
  • メーカー
    鈴木油脂工業
  • 型番
    S-025
  • 商品名
    カプラースルー

型番:

EA920SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920SAの仕様・寸法情報

商品タイプ
接点復活剤
無色
使用温度範囲
5~30℃
内容量
220ml
メーカー
鈴木油脂工業
型番
S-025
商品名
カプラースルー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,580
( 2,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スプレーするだけで、車、機械、器具の不良となった接点部分の復帰が得られ、電気の流れが回復します。
・内容量…220ml
・JAN:4518340099920

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

220ml 接点復帰剤の型番EA920SAのページです。 型番EA920SAに関する仕様情報を記載しております。
220ml 接点復帰剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
220ml 接点復帰剤
180ml 接点導電復活剤
430ml 2-26 接点復活剤
接点復活剤スプレー
接点復活剤 ニューポリコールキング
チョット塗りエイド 接点復活剤
メーカーエスコエスコエスコエーゼットサンハヤトソフト99コーポレーション
通常価格2,5803,4801,0708301,036 -571
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤
無色無色淡黄色透明---
使用温度範囲5~30℃0~40℃-20~70℃---
内容量220ml180ml430ml---
メーカー鈴木油脂工業スリーボンド呉工業(KURE)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接点復活剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト