17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

通常単価(税別)
1,290
税込単価
1,419
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・二硫化モリブデン配合のラバー兼用グリース。・カップの組付けからバックプレートの当り面など...

詳細を確認
  • 種類
    チューブ
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 灰黒
  • 使用温度範囲
    -20~180℃
  • 内容量
    60g
  • 耐熱温度
    200℃
  • メーカー型番
    N-120
  • メーカー
    ダイゾーニチモリ

型番:

EA920NA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920NA-1の仕様・寸法情報

種類
チューブ
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
灰黒
使用温度範囲
-20~180℃
内容量
60g
耐熱温度
200℃
メーカー型番
N-120
メーカー
ダイゾーニチモリ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920NA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・二硫化モリブデン配合のラバー兼用グリース。
・カップの組付けからバックプレートの当り面などブレーキ廻りの整備に。
・内容量…60g
・カラー…灰黒
・JAN:4548745188172

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60g ブレーキグリース(ラバー兼用)の型番EA920NA-1のページです。 型番EA920NA-1に関する仕様情報を記載しております。
60g ブレーキグリース(ラバー兼用)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ブレーキ整備
5
満足度:5.0
ブレーキのオーバーホール時などゴムを侵さないのでピストンシール、ダストブーツ内部のスライドピン等にも安心して使っています...もっと読む
0人が参考にしています。
ディスクブレーキパッド交換
4
満足度:4.0
鳴き止めとして、パッド摺動部とシムに塗布しております、 硬さも程よく使い勝手は良いと思います
0人が参考にしています。
ブレーキの整備に
4
満足度:4.0
鳴き止めと、カップ用グリスの機能を兼ねるものは少ないので、便利です。価格も安め。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60g ブレーキグリース(ラバー兼用)
100g ホワイトグリース
-20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)
430ml グリーススプレー(リチウムグリース)
340ml グリーススプレー
リチウムグリース(1~20本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2904451,9009302,000865 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類チューブチューブチューブスプレースプレージャバラ
耐水性××××
耐熱性×××
耐食性×××××
耐アルカリ性××××××
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト