17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18.0L 化学床用ワックス

通常単価(税別)
14,606
税込単価
16,067
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・アルカリ性・原液使用・内容量…18L・標準使用量…1200m2・化学床用・滑りやすい一般...

詳細を確認

型番:

EA920LE-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920LE-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
水性ワックス
用途
床・壁用
標準使用量
1200m2
内容量
18L
メーカー型番
C56-18LX-MB
メーカー
山崎産業(CONDOR)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920LE-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,606
( 16,067 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アルカリ性
・原液使用
・内容量…18L
・標準使用量…1200m2
・化学床用
・滑りやすい一般化学床材に適した水性ワックス。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
・JAN:4548745305081

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18.0L 化学床用ワックスの型番EA920LE-41のページです。 型番EA920LE-41に関する仕様情報を記載しております。
18.0L 化学床用ワックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18.0L 化学床用ワックス
水性ワックスノンスリップワックス
4.0L ワックス剥離剤(超強力)
5.0kg業務用洗濯洗剤
10Kg 冷温水配管腐食防止剤(スタインAC)
5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)
メーカーエスコ山崎産業エスコエスコエスコエスコ
通常価格14,60612,1099,1244,36524,60023,500
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ水性ワックス-はく離剤洗剤洗剤洗剤
用途床・壁用-床・壁用その他水回り用その他
標準使用量1200m2-200ml/m2水30Lにつき20g保有水量に対し5kg/m3保有水量に対し1~6%
内容量18L-4L5kg(業務用)10kg5kg
メーカー型番C56-18LX-MB-CH262-04LX-MB---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト