17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4.0kg 床ワックス・業務用

通常単価(税別)
5,020
税込単価
5,522
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…4kg(業務用)・高光沢樹脂ワックス(速乾タイプ)・弱アルカリ性・光沢、艶、耐久...

詳細を確認

型番:

EA920L-15A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920L-15Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
樹脂ワックス
用途
床・壁用
内容量
4kg(業務用)
メーカー型番
4346
メーカー
横浜油脂工業(Linda)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920L-15A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,020
( 5,522 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…4kg(業務用)
・高光沢樹脂ワックス(速乾タイプ)
・弱アルカリ性
・光沢、艶、耐久性、写像性のトータルバランスをさらに進化。
・外壁塗料用RCポリマーにより密着性、耐水、耐候性に優れ、高い作業性を実現しました。
・メイングロスポリマー、サブグロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンにより優れた皮膜を形成します。
・PRTR法非該当
・環境ホルモンフリー
・シックハウス、シックスクールに配慮
・JAN:4548745139068

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0kg 床ワックス・業務用の型番EA920L-15Aのページです。 型番EA920L-15Aに関する仕様情報を記載しております。
4.0kg 床ワックス・業務用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.0kg 床ワックス・業務用
4.0kg 床クリーナー・業務用
18.0L 化学床用ワックス
4.0kg ガラスクリーナー
5.0kg業務用洗濯洗剤
フローリング用/木床用ワックス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,0203,83014,6064,4964,36514,887 -
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目1日目〜
商品タイプ樹脂ワックスクリーナー水性ワックスクリーナー洗剤水性ワックス
用途床・壁用床・壁用床・壁用ガラス用その他床・壁用
内容量4kg(業務用)4kg18L4kg×1個5kg(業務用)18L
メーカー型番43462938C56-18LX-MB4392--
メーカー横浜油脂工業(Linda)横浜油脂工業(Linda)山崎産業(CONDOR)横浜油脂工業(Linda)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト