17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4本組 防錆潤滑スプレーセット(ケース入)

通常単価(税別)
4,051
税込単価
4,456
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・広く使われている4種類をセットしました。〈セット内容〉・320ml潤滑防錆剤・430ml...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • メーカー型番
    ESCOオリジナルセット品
  • メーカー
    呉工業(KURE)

型番:

EA920KS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920KSの仕様・寸法情報

種類
スプレー
メーカー型番
ESCOオリジナルセット品
メーカー
呉工業(KURE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920KS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,051
( 4,456 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・広く使われている4種類をセットしました。
〈セット内容〉
・320ml潤滑防錆剤
・430ml防錆剤
・300mlグリースメイト
・420mlシリコンルブスプレー
・ケース
・JAN:4518340947078

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4本組 防錆潤滑スプレーセット(ケース入)の型番EA920KSのページです。 型番EA920KSに関する仕様情報を記載しております。
4本組 防錆潤滑スプレーセット(ケース入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4本組 防錆潤滑スプレーセット(ケース入)
防錆・潤滑スプレー
スプレーグリス 防錆潤滑剤
TFP防錆スプレー
浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)
スリーボンド 防錆潤滑剤
メーカーエスコケニススリーボンドトラスコ中山エスコスリーボンド
通常価格4,0511,0021,4851,835535 -3,384
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目4日目
種類スプレー-スプレースプレースプレースプレー
メーカー型番ESCOオリジナルセット品-----
メーカー呉工業(KURE)---呉工業(KURE)-

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト