17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ダフニーホワイトオープンギヤーオイル
出光興産
速乾潤滑スプレー220ML
呉工業
ギュポフレックス
ケニス

420ml 高粘着潤滑スプレー

通常単価(税別)
975
税込単価
1,073
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・容量…420ml・サイズ…直径66×200mm・重量…386g・水や熱に強く飛散しない、...

詳細を確認

型番:

EA920KD-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 耐水性・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とフッ素樹脂(PTFE)をダブル配合した高粘着潤滑スプレー
  • 水に触れる箇所や熱伝導の高い箇所に最適
  • 密着性にすぐれ、飛散しません。
  • 防錆効果もあります。
  • 使用温度範囲:-10~200℃
  • 内容量:420ml
  • 色:白

EA920KD-1の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
チェーン / 軸受
消防法分類
該当
重量
386g
サイズ
Φ66×200mm
容量
420ml
商品名
高粘着潤滑スプレー
メーカー
呉工業(KURE)
型番
1060
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920KD-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
975
( 1,073 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…420ml
・サイズ…直径66×200mm
・重量…386g
・水や熱に強く飛散しない、高粘着の強力潤滑スプレーです。
・高粘度化学合成オイルに、耐水性・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とふっ素樹脂(PTFE)をダブル配合した高粘着潤滑スプレーです。
・水に触れる箇所や熱伝導率の高い箇所に最適です。
・密着性にすぐれ、飛散しません。
・防錆効果もあります。
・消防法分類:第1石油類、危険等級II
・自動車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンドなどの潤滑に。
・コンベア・チェーン・ワイヤロープ・オープンギヤ・ベアリングなどの潤滑に。
・ウォーターポンプ駆動部の潤滑に。
・JAN:4548745974607

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml 高粘着潤滑スプレーの型番EA920KD-1のページです。 型番EA920KD-1に関する仕様情報を記載しております。
420ml 高粘着潤滑スプレーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械装置に使用しています
4
満足度:4.0
工場の機械装置に使用しています。金属の摺動部分に使用する目的で購入しました。以前は他社の製品を使っていましたが毎日スプレ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml 高粘着潤滑スプレー
300ml ドライファストルブ
420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤
300ml ミシンオイル
300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)
400ml CRC5-56(2WAY)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9759751,1006907451,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレーオイルオイルスプレー
主な用途チェーン / 軸受プラスチック / ゴムチェーン / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナット軸受--
消防法分類該当該当----
重量386g280g400g288g270g390g
サイズΦ66×200mmΦ66×163mmΦ66×200(H)mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング