17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー5-56潤滑・防錆剤【1~20個入り】

通常単価(税別)
58520,368
税込単価
64422,405
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・駆動部分、極圧部分、高荷重部分の防錆・潤滑に、強力な被膜で長期間防錆。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スーパー5-56潤滑・防錆剤 製品特長01

435ml

スーパー5-56潤滑・防錆剤 製品特長02

70ml

  • 駆動部分、極圧部分、高荷重部分の防錆・潤滑に、強力な被膜で長期間防錆
  • 内容:EA920KA-7/70ml、EA920KA・EA920KA-1A/435ml
  • 使用範囲温度:-20~150℃
  • 色:透明淡黄色

使用方法・使用事例

使用事例

スーパー5-56潤滑・防錆剤 使用方法01

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • 入数

  • サイズ

  • 成分

  • 内容量

  • 用途

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

入数

サイズ

成分

内容量

用途

最小発注数量
-
1本
-
-
435ml
-
1個
-
20本
-
-
435ml
-
1パック

20個入り

80g
1本
Φ35×137(H)mm
鉱物油、防錆剤、ふっ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
70ml
工具や金属製品の防錆・潤滑・清浄・防湿
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
1日目
20,368
( 22,405 )
1日目
585
( 644 )
1日目

詳細情報

基本情報

・駆動部分、極圧部分、高荷重部分の防錆・潤滑に、強力な被膜で長期間防錆。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー5-56潤滑・防錆剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー5-56潤滑・防錆剤
180ml潤滑防錆剤
潤滑防錆剤 スリールーセン
300ml潤滑防錆グリース
オイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着
浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー
メーカーエスコエスコスリーボンドエスコトラスコ中山住鉱潤滑剤
通常価格585-1,5001,438 -3,3301,5402,869
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目2日目
種類スプレースプレースプレースプレー-スプレー
主な用途チェーン / 軸受 / ケーブル / ワイヤ / スプロケット / ローラー / ギヤ / タップ / ダイス / ヒンジ / ボルト / ナット摺動部----
最高使用温度~200℃-~100℃--~100℃
最低使用温度~-20℃----~-10℃
使用温度範囲-20~150℃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング