17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KURE3-36(防錆剤)

通常単価(税別)
1,0705,950
税込単価
1,1776,545
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・あらゆる金属に対する防錆効果・酸・アルカリ等有毒ガスに対し防錆力が強い。(一般金属防錆剤

  • 特性
    強力
  • 使用温度範囲
    -20~70℃
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

種類

内容量

最小発注数量
スプレー
430ml
1個
液体
1ガロン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,070
( 1,177 )
1日目
5,950
( 6,545 )
2日目

詳細情報

基本情報

・あらゆる金属に対する防錆効果
・酸・アルカリ等有毒ガスに対し防錆力が強い。(一般金属防錆剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KURE3-36(防錆剤)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KURE3-36(防錆剤)
浸透防錆・潤滑剤(水置換性)
500ml 浸透防錆・潤滑スプレー EA920A-51
315g 浸透防錆・防湿・潤滑スプレー(船舶用)
400ml 防錆スプレー(超強力) EA920SW-10
防錆剤 3-36
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ呉工業
通常価格1,070-17,0391,6808803,199182,278
通常出荷日1日目〜2日目2日目2日目1日目5日目
特性強力水置換性--強力-
使用温度範囲-20~70℃-10~70℃--20~70℃5~35℃-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング