17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

380ml エレクトロニッククリーナー

通常単価(税別)
1,170
税込単価
1,287
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

デリケートな精密電気・電子装置に付着した油汚れやプリント基板の汚れ、又、グリース、ホコリなどに付着しや...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 使用温度範囲
    -20~40℃
  • 内容量
    380ml
  • 商品名
    エレクトロニックリーナー
  • メーカー型番
    3012
  • メーカー
    呉工業(KURE)

型番:

EA920HB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920HBの仕様・寸法情報

種類
スプレー
使用温度範囲
-20~40℃
内容量
380ml
商品名
エレクトロニックリーナー
メーカー型番
3012
メーカー
呉工業(KURE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920HB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170
( 1,287 )
1日目

詳細情報

基本情報

デリケートな精密電気・電子装置に付着した油汚れやプリント基板の汚れ、又、グリース、ホコリなどに付着しやすい汚れを素早く確実に落とします。
【商品仕様】
・内容量…380ml
・JAN:4518340212602

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

380ml エレクトロニッククリーナーの型番EA920HBのページです。 型番EA920HBに関する仕様情報を記載しております。
380ml エレクトロニッククリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
380ml エレクトロニッククリーナー
840ml ブレーキ&パーツクリーナー
420ml エンジンクリーナー
840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)
420ml 強力脱脂洗浄剤
420ml パーツクリーナー(速乾性)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,170940880765 -1,8201,050
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
使用温度範囲-20~40℃常温常温0~40℃0~40℃-20~40℃
内容量380ml840ml(ビッグサイズ)420ml840ml420ml420ml
商品名エレクトロニックリーナー強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAXフォーミングエンジンクリーナー--パーツクリーナー、プラスチックセーフ
メーカー型番3012000600102725072706C3021
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト