17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420ml 超強力ラベルはがし【1~30個入り】

通常単価(税別)
1,05027,720
税込単価
1,15530,492
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・ラベルの上から吹きつけるだけ。剥がれにくい強粘着ラベルもこれでOK。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量入数
EA920GB-12420mL1本
EA920GB-12B420mL30本

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

入数

最小発注数量
1本
1個
30本
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
1日目
27,720
( 30,492 )
1日目

詳細情報

基本情報

・ラベルの上から吹きつけるだけ。剥がれにくい強粘着ラベルもこれでOK。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml 超強力ラベルはがしのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品のラベルを剥す際に
5
満足度:5.0
色々と試した中で最適でしたので長年この商品を使用しており、今回もリピートで購入しました。自社で製造している製品にラベルを...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml 超強力ラベルはがし
220ml 粘着剤はがし/シールはがし
200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付)
60ml 粘着剤はがし(強力型・スプレー型)
500ml 粘着剤はがし(強力型・詰替用)
420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,050-1,302 -2,1809503,2551,250
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナー-
種類スプレースプレーハケ塗りスプレーハケ塗り-
付属品ヘラ無しヘラ付きヘラ付きヘラ付きヘラ付き-
内容量420ml220ml200ml60ml500ml(詰替用)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト