17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

150g 錆除りクリーナー(ジェルタイプ)

通常単価(税別)
1,280
税込単価
1,408
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…150g・サイズ…200×110×42mm・重量…197g・塗るだけでサビにすば...

詳細を確認

型番:

EA920FA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920FA-1の仕様・寸法情報

種類
液体
特性
強力
対応材質
鋼 / ステンレス鋼
消防法分類
非該当
サイズ
200×110×42mm
内容量
150g
重量
197g
商品名
サビ取りクリーナー
メーカー型番
1042
メーカー
呉工業(KURE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920FA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,280
( 1,408 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…150g
・サイズ…200×110×42mm
・重量…197g
・塗るだけでサビにすばやく浸透し強力に分解する、ジェルタイプのサビ取り剤
・自動車、オートバイ、自転車、ゴルフクラブ、釣具、家電製品、門扉、工具類などの金属部分のサビ取りに。
・金属表面の錆を強力に分解して、すっきり落とします。
・サビにすばやく浸透する特殊浸透剤を配合。
・塗り伸ばしやすく、垂直面でも液だれしにくいジェルタイプ。
・消防法分類:非該当
・JAN:4548745974591

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150g 錆除りクリーナー(ジェルタイプ)の型番EA920FA-1のページです。 型番EA920FA-1に関する仕様情報を記載しております。
150g 錆除りクリーナー(ジェルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150g 錆除りクリーナー(ジェルタイプ)
1ガロン ラストリムーバー(酸性・錆除り)
420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り)
330ml 接着剤クリーナー(汚れ落とし)
330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)
330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2806,7301,2502,0501,7402,490
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
種類液体液体液体---
特性強力強力強力---
対応材質鋼 / ステンレス鋼鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属---
消防法分類非該当-----
サイズ200×110×42mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト