17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り)

通常単価(税別)
1,250
税込単価
1,375
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…420ml・酸性・鉄、銅、真鍮等各種金属表面の錆の除去に。・落ちにくい錆やスケー...

詳細を確認

型番:

EA920F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番仕様内容量
EA920F酸性420mL

使用方法・使用事例

使用事例

420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り) 使用事例

EA920Fの仕様・寸法情報

種類
液体
特性
強力
対応材質
鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属
内容量
420ml
商品名
ラストリムーバー
メーカー型番
1028
メーカー
呉工業(KURE)
組成
リン酸、界面活性剤
法規制
非危険物
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,250
( 1,375 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…420ml
・酸性
・鉄、銅、真鍮等各種金属表面の錆の除去に。
・落ちにくい錆やスケールを簡単に除去する。
・鉄の少量の錆及び非鉄金属の錆には、水で2/3倍に希釈してご使用ください。
・JAN:4518340099838

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り)の型番EA920Fのページです。 型番EA920Fに関する仕様情報を記載しております。
420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り)
1ガロン ラストリムーバー(酸性・錆除り)
150g 錆除りクリーナー(ジェルタイプ)
420ml 超強力ラベルはがし
420ml ガスケットリムーバー,シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤
420ml ガスケットリムーバー,固形・液状ガスケットの除去、各種汚れの除去に使用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2506,7301,2801,050 -4,7202,908
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類液体液体液体---
特性強力強力強力---
対応材質鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属鋼 / ステンレス鋼---
内容量420ml1ガロン150g---
商品名ラストリムーバーラストリムーバーサビ取りクリーナー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト