17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

通常単価(税別)
2,490
税込単価
2,739
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…330ml・油、グリース、粘着テープののり残り、マジックインキ等の頑固な汚れに・...

詳細を確認

型番:

EA920EB-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920EB-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベル粘着剤クリーナー
種類
スプレー
付属品
ヘラ無し
内容量
330ml
型番
M/REMOVER
メーカー
3M

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920EB-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,490
( 2,739 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…330ml
・油、グリース、粘着テープののり残り、マジックインキ等の頑固な汚れに
・JAN:4548745637441

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)の型番EA920EB-7のページです。 型番EA920EB-7に関する仕様情報を記載しております。
330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)
330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)
330ml 接着剤クリーナー(汚れ落とし)
420ml ガスケットリムーバー,固形・液状ガスケットの除去、各種汚れの除去に使用
300ml パッキンはがし
420ml 超強力ラベルはがし
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4901,7402,0502,9082,0901,050 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーガスケットクリーナーガスケットクリーナーラベル粘着剤クリーナー
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
付属品ヘラ無しヘラ無しヘラ無しヘラ無しヘラ無しヘラ無し
内容量330ml330ml330ml420ml300ml420ml
型番M/REMOVERCleaner30Cleaner203911D000066-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト