ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

220ml ノズルクリーン(熔接スパッタ付着防止)

220ml ノズルクリーン(熔接スパッタ付着防止) EA920DC-4
通常単価(税別)
2,640
税込単価
2,904
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・熔接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐセラミックス(BN)を主成分とした離型...

詳細を確認

型番:

EA920DC-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920DC-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス溶接器アクセサリー
用途
トーチ用
内容量
220ml
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA920DC-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640
( 2,904 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・熔接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐセラミックス(BN)を主成分とした離型剤です。
・乾性タイプのBN皮膜を作りますので離型効果に優れ長持ちします。
・内容量…220ml
・JAN:4518340587946

商品情報

【商品仕様】
・熔接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐセラミックス(BN)を主成分とした離型剤です。
・乾性タイプのBN皮膜を作りますので離型効果に優れ長持ちします。
・内容量…220ml
・JAN:4518340587946

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

220ml ノズルクリーン(熔接スパッタ付着防止)の型番EA920DC-4のページです。 型番EA920DC-4に関する仕様情報を記載しております。
220ml ノズルクリーン(熔接スパッタ付着防止)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
220ml ノズルクリーン(熔接スパッタ付着防止)
逆火防止器付ガスリールEA300
溶接ノズルクリーナー ストレートタイプ用 WSC350/500
二段式圧力調整期 FR-1B
シャープランス SL3-18ネ
水中熔断ホルダー W-52K
メーカーエスコエスコロブテックスヤマト産業酸素アーク工業酸素アーク工業
通常価格2,64089,280 -3,326 -25,477 -15,80044,000
通常出荷日2日目5日目〜1日目〜2日目〜3日目3日目
商品タイプガス溶接器アクセサリーガスリールガス溶接器アクセサリーガス調節器ガス切断器用品ガス切断器用品
用途トーチ用溶断吹管用その他その他その他その他
内容量220ml-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト