17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300ml 潤滑グリース・スプレー

通常単価(税別)
1,340
税込単価
1,474
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・素早く浸透し長期潤滑効果を発揮・耐候性に優れており、変色しません【用途】・自動車のハンドル軸...

詳細を確認

型番:

EA920DB-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920DB-8の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
チェーン / 摺動部
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-20℃
ちょう度
約320(25℃)
内容量
300ml
商品名
ハイグリース
メーカー
イチネンケミカルズ
型番
000020
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920DB-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,340
( 1,474 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素早く浸透し長期潤滑効果を発揮
・耐候性に優れており、変色しません
【用途】
・自動車のハンドル軸、ドア、ワイヤー、ギヤ等の回転部、摺動部に
【商品仕様】
・ちょう度…約320(25℃)
・内容量…300ml
・使用温度範囲…-20~200℃
・2WAYノズル
・JAN:4518340256149

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml 潤滑グリース・スプレーの型番EA920DB-8のページです。 型番EA920DB-8に関する仕様情報を記載しております。
300ml 潤滑グリース・スプレーのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
メンテナンス用に
4
満足度:4.0
使用温度帯も広く安価だったので購入。 問題なく使用しています。
0人が参考にしています。
工場設備メンテナス
4
満足度:4.0
メンテナスで使用していますが潤滑もよくノズルが簡単に出来るのが良いと思います。値段がもう少し安いとなお良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300ml 潤滑グリース・スプレー
300ml グリーススプレー(チェーン用)
420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤
420ml 冷却浸透剤スプレー
220ml ベルト鳴き止めスプレー
330ml 5-56潤滑・防錆剤(無香タイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3401,5901,1002,060930900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
主な用途チェーン / 摺動部チェーン / ワイヤチェーン / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナットボルトゴム-
最高使用温度~200℃~200℃~100℃~100℃~200℃~100℃
最低使用温度~-20℃~-20℃~-20℃~-20℃~-20℃~-20℃
ちょう度約320(25℃)約370----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング