17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)

通常単価(税別)
1,290
税込単価
1,419
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…300ml・耐熱、耐圧、強浸透力で焼付け・かじり防止効果に優れます・ベアリング、...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 使用温度範囲
    -20~180℃
  • 内容量
    300ml
  • 重量
    310g
  • メーカー型番
    1056
  • メーカー
    呉工業(KURE)
  • 商品名
    スーパーグリースメイト

型番:

EA920CB-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 耐熱、耐圧、強浸透力で焼付け・かじり防止効果に優れます。
  • ベアリング、ウォーターポンプ、ドアレギュレーター、電動工具、農業機械等の長期間給油できない箇所へ
  • リチウム石けんベースに高純度二硫化モリブデン配合
  • 内容量:300ml
  • 使用温度範囲:-20~180℃
  • 色:灰黒色

EA920CB-3の仕様・寸法情報

種類
スプレー
耐水性
×
耐熱性
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
使用温度範囲
-20~180℃
内容量
300ml
重量
310g
メーカー型番
1056
メーカー
呉工業(KURE)
商品名
スーパーグリースメイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920CB-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…300ml
・耐熱、耐圧、強浸透力で焼付け・かじり防止効果に優れます
・ベアリング、ウォーターポンプ、ディストリビューター軸、ダイナモ、ボルトジョイント、ドアレギュレーター、電動工具、農業機械等の長期間給油できない箇所へ
・重負荷時や高温度領域でも安定した性能を保ちます。
・リチウム石けんベースに高純度二硫化モリブデン配合
・重量…310g
・JAN:4548745630589

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)の型番EA920CB-3のページです。 型番EA920CB-3に関する仕様情報を記載しております。
300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)
340ml グリーススプレー
430ml グリーススプレー(リチウムグリース)
420ml 極圧グリーススプレー
430ml 防錆グリーススプレー(耐水)
100g ホワイトグリース
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2902,0009309302,150445
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレーチューブ
耐水性××
耐熱性×
耐食性×××××
耐アルカリ性××××××
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング