17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500ml 粘着剤はがし(強力型・詰替用)

通常単価(税別)
3,255
税込単価
3,581
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・強力タイプ・両面テープやガムテープなど強粘着タイプにも使用可能・皮革、車、骨董品等の高価...

詳細を確認

型番:

EA920BG-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920BG-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベル粘着剤クリーナー
種類
ハケ塗り
付属品
ヘラ付き
内容量
500ml(詰替用)
型番
DNH-50R
メーカー
LOCTITE(ロックタイト)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920BG-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,255
( 3,581 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・強力タイプ
・両面テープやガムテープなど強粘着タイプにも使用可能
・皮革、車、骨董品等の高価なものには使用できません。
・内容量…500ml(詰替用)
・JAN:4518340251861

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500ml 粘着剤はがし(強力型・詰替用)の型番EA920BG-22のページです。 型番EA920BG-22に関する仕様情報を記載しております。
500ml 粘着剤はがし(強力型・詰替用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500ml 粘着剤はがし(強力型・詰替用)
LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし
60ml 粘着剤はがし(強力型・スプレー型)
200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付)
220ml 粘着剤はがし/シールはがし
420ml 超強力ラベルはがし
メーカーエスコヘンケルエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,2551,305 -9502,1801,302 -1,050 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナー
種類ハケ塗りハケ塗りスプレーハケ塗りスプレースプレー
付属品ヘラ付きヘラ付きヘラ付きヘラ付きヘラ付きヘラ無し
内容量500ml(詰替用)-60ml200ml220ml420ml
型番DNH-50R-DKH-601DNH-20H--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト