17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

220ml ベルト鳴き止めスプレー

通常単価(税別)
930
税込単価
1,023
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…220ml・自動車、各種機械類のゴムベルトの鳴き止め、すべり止めに・ゴムベルトの...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 主な用途
    ゴム
  • 最高使用温度
    ~200℃
  • 最低使用温度
    ~-20℃
  • 使用温度範囲
    -15~160℃
  • 内容量
    220ml
  • 商品名
    ベルト鳴き止め&コンディショナー
  • メーカー
    呉工業(KURE)
  • 型番
    1425

型番:

EA920BB-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920BB-8の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
ゴム
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-20℃
使用温度範囲
-15~160℃
内容量
220ml
商品名
ベルト鳴き止め&コンディショナー
メーカー
呉工業(KURE)
型番
1425
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920BB-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
930
( 1,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…220ml
・自動車、各種機械類のゴムベルトの鳴き止め、すべり止めに
・ゴムベルトの劣化・硬化の防止に
・缶を逆さにしても使用できます。
・JAN:4548745291278

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

220ml ベルト鳴き止めスプレーの型番EA920BB-8のページです。 型番EA920BB-8に関する仕様情報を記載しております。
220ml ベルト鳴き止めスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
220ml ベルト鳴き止めスプレー
220ml ベルトワックススプレー
300ml 潤滑グリース・スプレー
300ml グリーススプレー(チェーン用)
420ml 冷却浸透剤スプレー
420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9301,4101,3401,5902,0601,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
主な用途ゴム-チェーン / 摺動部チェーン / ワイヤボルトチェーン / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナット
最高使用温度~200℃~100℃~200℃~200℃~100℃~100℃
最低使用温度~-20℃~0℃~-20℃~-20℃~-20℃~-20℃
使用温度範囲-15~160℃5~35℃--15~120℃--20~70℃

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト