17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420ml パーツクリーナー(速乾性)

通常単価(税別)
1,050
税込単価
1,155
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…420ml・プラスチックを傷めず強力な洗浄力を発揮・金属とプラスチックの混合パー...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    強力 / 速乾
  • 対応材質
    プラスチック
  • 使用温度範囲
    -20~40℃
  • 内容量
    420ml
  • 商品名
    パーツクリーナー、プラスチックセーフ
  • メーカー型番
    3021
  • メーカー
    呉工業(KURE)

型番:

EA920BA-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920BA-30の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
強力 / 速乾
対応材質
プラスチック
使用温度範囲
-20~40℃
内容量
420ml
商品名
パーツクリーナー、プラスチックセーフ
メーカー型番
3021
メーカー
呉工業(KURE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920BA-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…420ml
・プラスチックを傷めず強力な洗浄力を発揮
・金属とプラスチックの混合パーツの洗浄に
・農業機械、農機具、自動車に
・逆さ噴き可能
・JAN:4548745291292

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml パーツクリーナー(速乾性)の型番EA920BA-30のページです。 型番EA920BA-30に関する仕様情報を記載しております。
420ml パーツクリーナー(速乾性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml パーツクリーナー(速乾性)
420ml パーツクリーナー(遅乾性)
840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)
840ml ブレーキ&パーツクリーナー
420ml エンジンクリーナー
420ml パーツクリーナー(万能・泡タイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0509759409408801,170
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性強力 / 速乾遅乾速乾強力 / 速乾-強力 / 速乾
対応材質プラスチック鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属-プラスチック / 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属
使用温度範囲-20~40℃-20~60℃常温常温常温常温
内容量420ml420ml840ml(ビッグサイズ)840ml(ビッグサイズ)420ml420ml
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト