17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420ml パーツクリーナー(遅乾性)

通常単価(税別)
975
税込単価
1,073
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…直径66×200(H)mm・重量…414g・内容量…420ml・成分…石油系溶剤...

詳細を確認

型番:

EA920BA-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920BA-20の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
遅乾
対応材質
鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属
サイズ
Φ66×200(H)mm
使用温度範囲
-20~60℃
内容量
420ml
成分
石油系溶剤、アルコール類
重量
414g
商品名
遅乾性パーツクリーナー
メーカー型番
1431
メーカー
呉工業(KURE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920BA-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
975
( 1,073 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径66×200(H)mm
・重量…414g
・内容量…420ml
・成分…石油系溶剤、アルコール類
・各種金属パーツ、金型、鋳型の洗浄・脱脂/機械、治具、工具の保守管理
・すぐに乾かず有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。
・有機則規制外で安全性の高い第2石油類。
・ブラシやウェスを使用すると一層効果的です。
・逆さでもスプレーできます。
・JAN:4548745778601

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml パーツクリーナー(遅乾性)の型番EA920BA-20のページです。 型番EA920BA-20に関する仕様情報を記載しております。
420ml パーツクリーナー(遅乾性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml パーツクリーナー(遅乾性)
420ml パーツクリーナー(速乾性)
840ml パーツクリーナー
420ml 電子機器クリーナー
840ml ブレーキ&パーツクリーナー
840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9751,050880 -2,474940940
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性遅乾強力 / 速乾速乾-強力 / 速乾速乾
対応材質鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属プラスチック鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属-鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属
サイズΦ66×200(H)mm-Φ66×341(H)mm---
使用温度範囲-20~60℃-20~40℃-0~40℃常温常温
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト