17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

通常単価(税別)
6,390
税込単価
7,029
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・容量…453.6g・缶タイプ・色…銀・固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト・使用温度範囲の...

詳細を確認
  • 種類
    オイル
  • 最高使用温度
    ~1400℃
  • 最低使用温度
    ~-60℃
  • 使用温度範囲
    -54~1315℃
  • 固形潤滑剤
    ニッケル/グラファイト
  • 容量
    453.6g
  • メーカー
    LOCTITE(ロックタイト)
  • 型番
    77164

型番:

EA920AW-4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920AW-4Aの仕様・寸法情報

種類
オイル
最高使用温度
~1400℃
最低使用温度
~-60℃
使用温度範囲
-54~1315℃
固形潤滑剤
ニッケル/グラファイト
容量
453.6g
メーカー
LOCTITE(ロックタイト)
型番
77164
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AW-4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,390
( 7,029 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…453.6g
・缶タイプ
・色…銀
・固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト
・使用温度範囲の目安(℃)…-54/1315
・フタに刷毛が付いています。
・銅を含まない、焼き付き防止潤滑剤。
・金属接合部を焼き付きから守り、ネジ部のカジリや腐食を防止します。
・ステンレスに適します。
・760℃までの耐性があります。
・JAN:4518340931336

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイトの型番EA920AW-4Aのページです。 型番EA920AW-4Aに関する仕様情報を記載しております。
454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト
454g 焼付き防止潤滑剤 ニッケル合金材用・汎用
-40~1400゚C 焼付き防止剤
-180~1200゚C 焼付き防止剤
400ml フードグリーススプレー
20g 焼付き防止潤滑スティック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,3905,4694,179 -2,730 -1,9502,650
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
種類オイルオイルオイルオイルスプレースティック
最高使用温度~1400℃~1000℃~1400℃~1200℃~200℃~900℃
最低使用温度~-60℃~-30℃~-40℃~-200℃~-30℃~-60℃
使用温度範囲-54~1315℃-29~982℃--180~1200℃--54~870℃
-セラミックホワイト黄褐色-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング