17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

380ml 防水スプレー(超強力・布/長時間型)

通常単価(税別)
1,170
税込単価
1,287
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…直径65×210mm・内容量…420ml・用途…布用(綿、羊毛、化繊)・皮革には...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    はっ水剤
  • サイズ
    Φ65×210mm
  • 用途
    布用(綿、羊毛、化繊)
  • 内容量
    420ml
  • 型番
    DBL-380
  • メーカー
    LOCTITE(ロックタイト)

型番:

EA920AT-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920AT-9の仕様・寸法情報

商品タイプ
はっ水剤
サイズ
Φ65×210mm
用途
布用(綿、羊毛、化繊)
内容量
420ml
型番
DBL-380
メーカー
LOCTITE(ロックタイト)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AT-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170
( 1,287 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径65×210mm
・内容量…420ml
・用途…布用(綿、羊毛、化繊)
・皮革には使用できません
・フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力撥水、長時間防水。
・JAN:4548745778793

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

380ml 防水スプレー(超強力・布/長時間型)の型番EA920AT-9のページです。 型番EA920AT-9に関する仕様情報を記載しております。
380ml 防水スプレー(超強力・布/長時間型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
380ml 防水スプレー(超強力・布/長時間型)
LOCTITE 超強力防水スプレー布用(長時間)
420ml 防水スプレー(超強力・布用)
420ml 防水スプレー(超強力)
[フリーサイズ]レインポンチョ(OD色)
LOCTITE 超強力防水スプレー(靴用)
メーカーエスコヘンケルエスコエスコエスコヘンケル
通常価格1,1709971,0708757,240782
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプはっ水剤はっ水剤はっ水剤はっ水剤ポンチョはっ水剤
サイズΦ65×210mm---装着時:1041×1473mm、広げた時:2082×1473mm-
用途布用(綿、羊毛、化繊)-----
内容量420ml-420ml420ml--
型番DBL-380-DBS-420#05452--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト