17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420ml 防水スプレー(超強力)

通常単価(税別)
875
税込単価
963
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品・バッグ・傘などの繊維製品の防水・防汚に・内...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    はっ水剤
  • 商品詳細種別
    防水スプレーハイパワー
  • 使用目安
    傘4本分
  • 内容量
    420ml
  • 重量
    408g
  • 型番
    #05452
  • メーカー
    コニシ

型番:

EA920AT-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • フッ素の力で水・油汚れを強力にはじく
  • 皮革製品にも使えます。
  • 内容量:420ml(使用目安:傘4本分)

EA920AT-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
はっ水剤
商品詳細種別
防水スプレーハイパワー
使用目安
傘4本分
内容量
420ml
重量
408g
型番
#05452
メーカー
コニシ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AT-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
875
( 963 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品・バッグ・傘などの繊維製品の防水・防汚に
・内容量…420ml
・使用目安…傘4本分
・フッ素の力で水・油汚れを強力にはじく
・繊維の通気性を損なわない
・皮革製品にも使えます。
・重量…408g
・JAN:4518340497382

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml 防水スプレー(超強力)の型番EA920AT-31のページです。 型番EA920AT-31に関する仕様情報を記載しております。
420ml 防水スプレー(超強力)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml 防水スプレー(超強力)
420ml 防水スプレー(超強力・布用)
380ml 防水スプレー(超強力・布/長時間型)
[フリーサイズ]レインポンチョ(OD色)
LOCTITE 超強力防水スプレー(靴用)
防水スプレー
メーカーエスコエスコエスコエスコヘンケルエーゼット
通常価格8751,0701,1707,240782712
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプはっ水剤はっ水剤はっ水剤ポンチョはっ水剤はっ水剤
商品詳細種別防水スプレーハイパワー-----
使用目安傘4本分1本でスキーウェア上下約2着分----
内容量420ml420ml420ml---
重量408g--約360g--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト