17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

-20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…100g・ディスクブレーキの鳴き防止剤を添加した耐熱性に優れたグリースです。・デ...

詳細を確認
  • 種類
    チューブ
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 使用温度範囲
    600℃以下
  • 内容量
    100g
  • メーカー型番
    000028
  • メーカー
    イチネンケミカルズ
  • 商品名
    ディスクパッドグリース

型番:

EA920AR-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ディスクブレーキの鳴き防止剤を添加した耐熱性に優れたグリース
  • ディスクパッド消音、焼き付き防止剤
  • 内容量:100g
  • 使用温度範囲:600℃以下
  • 色:黄土色

EA920AR-5の仕様・寸法情報

種類
チューブ
耐水性
×
耐熱性
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
使用温度範囲
600℃以下
内容量
100g
メーカー型番
000028
メーカー
イチネンケミカルズ
商品名
ディスクパッドグリース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AR-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…100g
・ディスクブレーキの鳴き防止剤を添加した耐熱性に優れたグリースです。
・ディスクパッド消音、焼き付き防止剤
・JAN:4518340256132

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)の型番EA920AR-5のページです。 型番EA920AR-5に関する仕様情報を記載しております。
-20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
-20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)
100g ホワイトグリース
430ml グリーススプレー(リチウムグリース)
340ml グリーススプレー
300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)
420ml 極圧グリーススプレー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9004459302,0001,290930
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
種類チューブチューブスプレースプレースプレースプレー
耐水性×××
耐熱性×
耐食性×××××
耐アルカリ性××××××
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト