17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.0L 切削オイル

通常単価(税別)
1,820
税込単価
2,002
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…1L・重量…980g・エマルジョンタイプの切削油・水で切削材を冷却し、油分で切削...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    水溶性
  • 内容量
    1L
  • 重量
    980g
  • メーカー
    エーゼット
  • 型番
    821

型番:

EA920AK-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920AK-27の仕様・寸法情報

種類
液状
性質
水溶性
内容量
1L
重量
980g
メーカー
エーゼット
型番
821

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AK-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,820
( 2,002 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…1L
・重量…980g
・エマルジョンタイプの切削油
・水で切削材を冷却し、油分で切削性を向上します。
・10/21倍に水で薄めて使用します。
・JAN:4548745920031

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0L 切削オイルの型番EA920AK-27のページです。 型番EA920AK-27に関する仕様情報を記載しております。
1.0L 切削オイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0L 切削オイル
100ml 切削オイル(ステンレス用)
超切削オイル
切削油剤用pH調整剤 V-1
ねじ切りオイル 100SW-RN4L
ねじ切りオイル 100SW-RN16L
メーカーエスコエスコイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)日本メカケミカルレッキス工業レッキス工業
通常価格1,8205753,9645,522 -7,80023,200
通常出荷日1日目1日目2日目3日目7日目7日目
種類液状液状液状液状液状液状
性質水溶性-不水溶性水溶性不水溶性不水溶性
内容量1L100ml----
重量980g-----
メーカーエーゼットエーゼット----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト