17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)

通常単価(税別)
745
税込単価
820
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です・ガレージジャッキー、テーブルリ...

詳細を確認
  • 種類
    オイル
  • 重量
    270g
  • 内容量
    300ml
  • 粘度(ISOVG)
    10
  • メーカー
    エーゼット
  • 型番
    528

型番:

EA920AK-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920AK-26の仕様・寸法情報

種類
オイル
重量
270g
内容量
300ml
粘度(ISOVG)
10
メーカー
エーゼット
型番
528

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AK-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
745
( 820 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です
・ガレージジャッキー、テーブルリフター等油圧オイルとしてご使用頂けます
【商品仕様】
・内容量…300ml
・粘度(ISOVG)…10
・重量…270g
・JAN:4548745920000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)の型番EA920AK-26のページです。 型番EA920AK-26に関する仕様情報を記載しております。
300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)
エーゼット ジャッキーオイル10 300ml
300ml ミシンオイル
300ml 油圧ジャッキ・オイル
100ml ミシンオイル
420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤
メーカーエスコエーゼットエスコエスコエスコエスコ
通常価格7456626906302801,100
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
種類オイルオイルオイルオイルオイルスプレー
重量270g-288g--400g
内容量300ml-300ml300ml100ml420ml
粘度(ISOVG)10-103210-
メーカーエーゼット-エーゼットエーゼットエーゼット呉工業(KURE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト