17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.0L スピンドルオイル

通常単価(税別)
1,470
税込単価
1,617
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・粘度(ISOVG)…10・手差し給油タイプ、低荷重高速回転のマシンに。・一般的な潤滑油で...

詳細を確認
  • 種類
    オイル
  • 内容量
    1L
  • 粘度(ISOVG)
    10
  • メーカー
    エーゼット
  • 型番
    A101

型番:

EA920AK-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 手差し給油タイプ
  • 低荷重高速回転の一般的潤滑油
  • 無添加、高精度製油使用
  • 粘度(ISO VG):10
  • 内容量:1L
  • 色:薄黄

EA920AK-20の仕様・寸法情報

種類
オイル
内容量
1L
粘度(ISOVG)
10
メーカー
エーゼット
型番
A101
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AK-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,470
( 1,617 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粘度(ISOVG)…10
・手差し給油タイプ、低荷重高速回転のマシンに。
・一般的な潤滑油です。
・無添加、高度精製油使用
・内容量…1L
・JAN:4518340392908

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0L スピンドルオイルの型番EA920AK-20のページです。 型番EA920AK-20に関する仕様情報を記載しております。
1.0L スピンドルオイルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアーツールの内部給油用途に
5
満足度:5.0
エアーツールが70000rpmぐらい最高で回転するので、それの連続給油オイルとして使っています。 オイラーで自動給油です...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0L スピンドルオイル
1.0L チェーンソーオイル(水溶性)
4.0L チェーンソーオイル
300ml ミシンオイル
100ml ミシンオイル
300ml 油圧ジャッキ・オイル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4701,1903,930690280630
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類オイルオイルオイルオイルオイルオイル
内容量1L1L4L300ml100ml300ml
粘度(ISOVG)10110110101032
メーカーエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットエーゼット
型番A101W201NR204055030527
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト