17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300ml ミシンオイル

通常単価(税別)
690
税込単価
759
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・粘度(ISOVG)…10・家庭内のあらゆる軽機械、器具から工業用ミシン迄、キシミ、サビの...

詳細を確認
  • 種類
    オイル
  • 主な用途
    軸受
  • 重量
    288g
  • 内容量
    300ml
  • 粘度(ISOVG)
    10
  • メーカー
    エーゼット
  • 型番
    055

型番:

EA920AK-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 家庭内のあらゆる軽機械、器具から工業用ミシン迄、キシミ、サビの手入れにご利用ください。
  • 粘度(ISO VG):10
  • 内容量:300ml
  • 色:透明

EA920AK-15の仕様・寸法情報

種類
オイル
主な用途
軸受
重量
288g
内容量
300ml
粘度(ISOVG)
10
メーカー
エーゼット
型番
055
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AK-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690
( 759 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粘度(ISOVG)…10
・家庭内のあらゆる軽機械、器具から工業用ミシン迄、キシミ、サビの手入れにご利用下さい。
・内容量…300ml
・重量…288g
・JAN:4518340392892

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml ミシンオイルの型番EA920AK-15のページです。 型番EA920AK-15に関する仕様情報を記載しております。
300ml ミシンオイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300ml ミシンオイル
300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)
100ml ミシンオイル
300ml 油圧ジャッキ・オイル
4.0L チェーンソーオイル
400ml CRC5-56(2WAY)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6907452806303,9301,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類オイルオイルオイルオイルオイルスプレー
主な用途軸受---チェーン-
重量288g270g---390g
内容量300ml300ml100ml300ml4L400ml
粘度(ISOVG)10101032110-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト