17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

100ml ハンマードリル・オイル

通常単価(税別)
325
税込単価
358
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・粘度(ISOVG)…100・衝撃、振動、焼き付きを二硫化モリブデンがわずかな凹部に付着、...

詳細を確認
  • 種類
    オイル
  • 主な用途
    ハンマー
  • 内容量
    100ml
  • 粘度(ISOVG)
    100
  • メーカー
    エーゼット
  • 型番
    300

型番:

EA920AK-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920AK-12の仕様・寸法情報

種類
オイル
主な用途
ハンマー
内容量
100ml
粘度(ISOVG)
100
メーカー
エーゼット
型番
300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AK-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
325
( 358 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粘度(ISOVG)…100
・衝撃、振動、焼き付きを二硫化モリブデンがわずかな凹部に付着、メッキ面状にし極圧に耐えます。
・内容量…100ml
・JAN:4518340392861

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100ml ハンマードリル・オイルの型番EA920AK-12のページです。 型番EA920AK-12に関する仕様情報を記載しております。
100ml ハンマードリル・オイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100ml ハンマードリル・オイル
ハンマーオイル
400ml フードグリーススプレー
300ml ペーストスプレー(モリブデンペースト)
20g 焼付き防止潤滑スティック
454g ねじ部焼付・腐食防止剤
メーカーエスコエーゼットエスコエスコエスコエスコ
通常価格3251,7511,9501,9802,6506,371
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目2日目
種類オイルオイルスプレースプレースティックオイル
主な用途ハンマーハンマー-組立て用--
内容量100ml--300ml20g454g
粘度(ISOVG)100-----
メーカーエーゼット-呉工業(KURE)エーゼットLOCTITE(ロックタイト)LOCTITE(ロックタイト)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト