17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4.0L チェーンソーオイル

通常単価(税別)
3,930
税込単価
4,323
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・粘度(ISOVG)…110・熱をもったチェーンやバーにしっかり付着し、冬季、夏季の温度差...

詳細を確認
  • 種類
    オイル
  • 主な用途
    チェーン
  • 内容量
    4L
  • 粘度(ISOVG)
    110
  • メーカー
    エーゼット
  • 型番
    NR204

型番:

EA920AK-10A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920AK-10Aの仕様・寸法情報

種類
オイル
主な用途
チェーン
内容量
4L
粘度(ISOVG)
110
メーカー
エーゼット
型番
NR204

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AK-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,930
( 4,323 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粘度(ISOVG)…110
・熱をもったチェーンやバーにしっかり付着し、冬季、夏季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
・内容量…4L
・JAN:4518340695764

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0L チェーンソーオイルの型番EA920AK-10Aのページです。 型番EA920AK-10Aに関する仕様情報を記載しております。
4.0L チェーンソーオイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.0L チェーンソーオイル
1.0L チェーンソーオイル(水溶性)
1.0L スピンドルオイル
300ml ミシンオイル
100ml ミシンオイル
300ml 油圧ジャッキ・オイル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,9301,1901,470690280630
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類オイルオイルオイルオイルオイルオイル
主な用途チェーンチェーン-軸受--
内容量4L1L1L300ml100ml300ml
粘度(ISOVG)11011010101032
メーカーエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットエーゼット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト