17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

100ml ミシンオイル

通常単価(税別)
280
税込単価
308
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・粘度(ISOVG)…10・ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキ...

詳細を確認
  • 種類
    オイル
  • 内容量
    100ml
  • 粘度(ISOVG)
    10
  • メーカー
    エーゼット
  • 型番
    030

型番:

EA920AK-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920AK-1の仕様・寸法情報

種類
オイル
内容量
100ml
粘度(ISOVG)
10
メーカー
エーゼット
型番
030
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AK-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粘度(ISOVG)…10
・ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。
・内容量…100ml
・JAN:4518340148161

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100ml ミシンオイルの型番EA920AK-1のページです。 型番EA920AK-1に関する仕様情報を記載しております。
100ml ミシンオイルのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
少しだけのオイルアップに
5
満足度:5.0
少量のオイル注入時に使っています。 機械油でもそこまで激しく摺動するわけじゃない部位に使うので十分。 もう長い間使ってい...もっと読む
1人が参考にしています。
事務所の備品メンテナンス
4
満足度:4.0
建具や自転車など、事務所にある一般的な備品のメンテナンスに幅広く使える。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100ml ミシンオイル
300ml ミシンオイル
300ml 油圧ジャッキ・オイル
300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)
4.0L チェーンソーオイル
1.0L スピンドルオイル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2806906307453,9301,470
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類オイルオイルオイルオイルオイルオイル
内容量100ml300ml300ml300ml4L1L
粘度(ISOVG)1010321011010
メーカーエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットエーゼット
型番030055527528NR204A101
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト