17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

100ml 錆除り(ムースタイプ)

通常単価(税別)
855
税込単価
941
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・効果目安…30/60秒・ムースタイプ・化学の力で瞬間サビ取り。・内容量…100ml・JA...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 内容量
    100ml
  • 効果目安
    30~60秒
  • メーカー型番
    039
  • メーカー
    エーゼット

型番:

EA920AJ-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920AJ-5の仕様・寸法情報

種類
スプレー
内容量
100ml
効果目安
30~60秒
メーカー型番
039
メーカー
エーゼット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AJ-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
855
( 941 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・効果目安…30/60秒
・ムースタイプ
・化学の力で瞬間サビ取り。
・内容量…100ml
・JAN:4518340392779

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100ml 錆除り(ムースタイプ)の型番EA920AJ-5のページです。 型番EA920AJ-5に関する仕様情報を記載しております。
100ml 錆除り(ムースタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100ml 錆除り(ムースタイプ)
4.0L 錆取り剤(液体)
50g ステンレス・アルミクリーナー
320ml 錆取り剤(ムースタイプ)
除錆洗浄剤
サビ転換防錆剤
メーカーエスコエスコエスコエスコ友和トラスコ中山
通常価格8555,4404672,62013,415 -1,701
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目1日目
種類スプレー液体ペーストスプレー液体液体
内容量100ml4L50g320ml--
効果目安30~60秒-----
メーカー型番039S-01220504S-2558--
メーカーエーゼット鈴木油脂工業ソフト99コーポレーション(SOFT99)鈴木油脂工業--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト