17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4.0L 錆取り剤(液体)

通常単価(税別)
5,440
税込単価
5,984
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…4L・重量…4860g・成分…リン酸、非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、精...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • PRTR
    該当
  • 消防法分類
    非該当
  • PH(20℃)
    1.5
  • 内容量
    4L
  • 外観
    無色透明液体
  • 密度(20℃)
    1.05
  • 成分
    リン酸、非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、精製水
  • 揮発性
    低い
  • 燃焼性
    なし
  • 重量
    4860g
  • 商品名
    液体サビおとし
  • メーカー型番
    S-012
  • メーカー
    鈴木油脂工業

型番:

EA920AJ-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920AJ-24の仕様・寸法情報

種類
液体
PRTR
該当
消防法分類
非該当
PH(20℃)
1.5
内容量
4L
外観
無色透明液体
密度(20℃)
1.05
成分
リン酸、非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、精製水
揮発性
低い
燃焼性
なし
重量
4860g
商品名
液体サビおとし
メーカー型番
S-012
メーカー
鈴木油脂工業

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AJ-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,440
( 5,984 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…4L
・重量…4860g
・成分…リン酸、非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、精製水
・外観…無色透明液体
・燃焼性…なし
・揮発性…低い
・密度(20℃)…1.05
・PH(20℃)…1.5
・浸漬用
・錆の程度により、浸漬時間及び濃度を調節しご使用下さい。
・原液から100倍希釈まで有効。
・錆取り後は水洗いをし、防錆剤を使用すると、再防止に効果的です。
・JAN:4548745734997

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0L 錆取り剤(液体)の型番EA920AJ-24のページです。 型番EA920AJ-24に関する仕様情報を記載しております。
4.0L 錆取り剤(液体)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
酸洗いに使用しています
4
満足度:4.0
放電加工で切り出した部品をこの商品を10倍に薄めた液でゆすぐくらいに洗浄し、水ですすいでいます。洗浄時にはゴム手袋をつけ...もっと読む
0人が参考にしています。
錆落とし
5
満足度:5.0
価格が安いのと当日出荷なので購入しました。 性能としては他の浸漬タイプのものと変わらないように思います
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.0L 錆取り剤(液体)
50g ステンレス・アルミクリーナー
防錆剤 兼 サビ取り剤
錆取り剤 KC-12
錆取り剤 KC-12A
ラストオフ サビ取り剤
メーカーエスコエスコミスミ日本メカケミカル日本メカケミカルターゲット
通常価格5,4404678,87011,332 -11,549 -1,693 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目3日目5日目在庫品1日目
種類液体ペースト液体液体液体液体
PRTR該当該当非該当非該当非該当非該当
消防法分類非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PH(20℃)1.5-----
内容量4L50g----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト