17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

320ml 錆取り剤(ムースタイプ)

通常単価(税別)
2,620
税込単価
2,882
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…320ml・重量…341g・外観…無色透明・臭気…なし・溶解性…水に微溶・ムース...

詳細を確認

型番:

EA920AJ-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 中性

EA920AJ-21の仕様・寸法情報

種類
スプレー
対応材質
鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属
内容量
320ml
外観
無色透明
溶解性
水に微溶
臭気
なし
重量
341g
商品名
サビ一発
メーカー型番
S-2558
メーカー
鈴木油脂工業

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AJ-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,620
( 2,882 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…320ml
・重量…341g
・外観…無色透明
・臭気…なし
・溶解性…水に微溶
・ムースタイプで無駄なく錆びた部分にスプレーできます
・しつこい錆も2/3分で除去できるため、効率的な作業が可能です
・JAN:4548745800838

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

320ml 錆取り剤(ムースタイプ)の型番EA920AJ-21のページです。 型番EA920AJ-21に関する仕様情報を記載しております。
320ml 錆取り剤(ムースタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
320ml 錆取り剤(ムースタイプ)
4.0L 錆取り剤(液体)
100ml 錆除り(ムースタイプ)
50g ステンレス・アルミクリーナー
Linda “錆取り剤”
防錆剤 兼 サビ取り剤
メーカーエスコエスコエスコエスコ横浜油脂工業ミスミ
通常価格2,6205,4408554672,3958,870
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
種類スプレー液体スプレーペースト液体液体
対応材質鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属--ステンレス鋼 / 非鉄金属--
内容量320ml4L100ml50g--
外観無色透明無色透明液体----
溶解性水に微溶-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト