17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

KURE 凍結浸透ルブ
呉工業
急冷剤 エルピーキューレイ
サンハヤト
急冷剤 Z-286
ホーザン

420ml 冷却浸透剤スプレー

通常単価(税別)
2,060
税込単価
2,266
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・凍結収縮して錆を割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、...

詳細を確認

型番:

EA920AJ-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920AJ-20の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
ボルト
特性
逆さ噴射
最高使用温度
~100℃
最低使用温度
~-20℃
透明
内容量
420ml
商品名
スーパー助っ人君
メーカー
鈴木油脂工業
型番
S-2780

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AJ-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,060
( 2,266 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凍結収縮して錆を割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、錆で固着したねじやボルトナットをなめずに簡単に取り外すことができます
・-44℃の冷却材で急激に冷却浸透します
・水で濡れた場所でも効果を発揮します
・錆で固着した錠前やヒンジにも使用できます
・逆さスプレー可能
【商品仕様】
・内容量…420ml
・JAN:4548745516555

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml 冷却浸透剤スプレーの型番EA920AJ-20のページです。 型番EA920AJ-20に関する仕様情報を記載しております。
420ml 冷却浸透剤スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml 冷却浸透剤スプレー
480ml 凍結浸透潤滑剤 EA920A-40
70ml KURE5-56DX(強力潤滑防錆剤) EA920KA-9
300ml 潤滑グリース・スプレー
420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤
300ml グリーススプレー(チェーン用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0601,2206351,3401,1001,590
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
主な用途ボルトボルト / ナット-チェーン / 摺動部チェーン / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナットチェーン / ワイヤ
特性逆さ噴射水置換性 / 逆さ噴射水置換性-水置換性-
最高使用温度~100℃~100℃~200℃~200℃~100℃~200℃
最低使用温度~-20℃~-20℃~-20℃~-20℃~-20℃~-20℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング