17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420ml 離型剤(プラスティック・ゴム成形)

通常単価(税別)
1,170
税込単価
1,287
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・プラスチック、ゴム、陶磁器などの金型の離型に効果的です。・成分…シリコーンオイル・内容量...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    シリコン系
  • 使用温度範囲
    0~40℃
  • 成分
    シリコーンオイル
  • 内容量
    420ml
  • 耐熱性
    250℃
  • 型番
    パンドー 39C
  • メーカー
    スリーボンド

型番:

EA920AG-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920AG-10の仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
シリコン系
使用温度範囲
0~40℃
成分
シリコーンオイル
内容量
420ml
耐熱性
250℃
型番
パンドー 39C
メーカー
スリーボンド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AG-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170
( 1,287 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プラスチック、ゴム、陶磁器などの金型の離型に効果的です。
・成分…シリコーンオイル
・内容量…420ml
・JAN:4518340833876

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml 離型剤(プラスティック・ゴム成形)の型番EA920AG-10のページです。 型番EA920AG-10に関する仕様情報を記載しております。
420ml 離型剤(プラスティック・ゴム成形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml 離型剤(プラスティック・ゴム成形)
フッ素系離型剤 ダイフリー 420ml
スプレー型離型剤
FCJ サンワガードゾル 420ml
エマルジョン型離型剤
溶液型離型剤
メーカーエスコダイキン工業(油圧機器)信越化学工業ファインケミカルジャパン信越化学工業信越化学工業
通常価格1,1705,1983,365 -1,0772,733 -1,825 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜4日目2日目〜1日目〜
種類スプレー-スプレースプレー缶・ボトル缶・ボトル
商品タイプシリコン系-シリコン系フッ素系シリコン系シリコン系
使用温度範囲0~40℃--40~180常温--
成分シリコーンオイル-----
内容量420ml-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト