17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100g シリコングリース(高真空シール用)

通常単価(税別)
4,390
税込単価
4,829
通常出荷日:2日目

【特長】・CFC・HCFC用(HFCには使用できません)・各種高真空装置のシールに【商品仕様】・内容量...

詳細を確認
  • 使用温度範囲
    -50~200℃
  • 内容量
    100g
  • 稠度
    209

型番:

EA920AF-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920AF-30の仕様・寸法情報

使用温度範囲
-50~200℃
内容量
100g
稠度
209
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AF-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,390
( 4,829 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CFC・HCFC用(HFCには使用できません)
・各種高真空装置のシールに
【商品仕様】
・内容量…100g
・稠度…209
・使用温度範囲…-50/200℃
・白色半透明
・JAN:4518340587816

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100g シリコングリース(高真空シール用)の型番EA920AF-30のページです。 型番EA920AF-30に関する仕様情報を記載しております。
100g シリコングリース(高真空シール用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100g シリコングリース(高真空シール用)
電動フレアツール 100×103×224mm
チッソ用調整器
チュービングツールセットセット(ミリサイズ用)
カクダイ スーパーつば出し工具(フレキパイプ用)
インペリアル フレアリングツール 37°ステンレス用
メーカーエスコタスコ文化貿易工業スーパーツールカクダイインペリアル
通常価格4,39058,10826,47320,68046,46097,778
通常出荷日2日目4日目4日目1日目9日目3日目
使用温度範囲-50~200℃-----
内容量100g-----
稠度209-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング