ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

100g 潤滑グリース(高温用)

通常単価(税別)
2,429
税込単価
2,672
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…100g・高温潤滑用・カラー…ベージュ・使用温度範囲…‐30/200°C・一般用...

詳細を確認

型番:

EA920AF-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920AF-22の仕様・寸法情報

ベージュ
使用温度範囲
-30~200°C
ちょう度
240~280
内容量
100g

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高温潤滑用
  • ちょう度:240~280
  • 一般用、密封型、ベアリングの潤滑に。
  • 内容量:100g
  • 使用温度範囲:-30~200℃
  • 色:ベージュ

型番リスト

表示件数
型番
EA920AF-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,429
( 2,672 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…100g
・高温潤滑用
・カラー…ベージュ
・使用温度範囲…‐30/200°C
・一般用、密封型、ベアリングの潤滑に。
・ちょう度…240/280
・JAN:4518340406438

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100g 潤滑グリース(高温用)の型番EA920AF-22のページです。 型番EA920AF-22に関する仕様情報を記載しております。
100g 潤滑グリース(高温用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100g 潤滑グリース(高温用)
汎用シリコーングリース(高温潤滑用)
グリース G30M/G40M 100g
モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用)
グリスニップル用キャップ
MARNA グリースかきとりヘラ
メーカーエスコ信越化学工業アズワンデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルトラスコ中山マーナ
通常価格2,4292,003 -2,6208,2474401,164
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ベージュ-----
使用温度範囲-30~200°C-----
ちょう度240~280-----
内容量100g-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスカテゴリの売れ筋ランキング