17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420ml シリコンオイルスプレー

通常単価(税別)
760
税込単価
836
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・速乾性があり、べたつきが少なく潤滑性に優れています。・素材を傷めにくい無溶剤タイプ・敷居...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    速乾性
  • 成分
    特殊シリコーンオイル
  • 内容量
    420ml
  • 商品名
    滑るグリーン
  • メーカー
    エーゼット
  • 型番
    AZ730

型番:

EA920AF-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920AF-18の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
速乾性
成分
特殊シリコーンオイル
内容量
420ml
商品名
滑るグリーン
メーカー
エーゼット
型番
AZ730
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AF-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・速乾性があり、べたつきが少なく潤滑性に優れています。
・素材を傷めにくい無溶剤タイプ
・敷居、引き出し、大工道具、釣り具、自転車、家庭用品に
・離型・防錆・艶出し等の相乗効果があります。
・ドライタイプ
・内容量…420ml
・成分…特殊シリコーンオイル
・JAN:4548745496031

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml シリコンオイルスプレーの型番EA920AF-18のページです。 型番EA920AF-18に関する仕様情報を記載しております。
420ml シリコンオイルスプレーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
潤滑性が求められる部位に
5
満足度:5.0
機械の摺動面に使っていますが、一般的なシリコンスプレーなので使いやすいです。 匂いも一般的なシリコンスプレーで嫌味があり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml シリコンオイルスプレー
420ml シリコーンオイルスプレー
420ml 冷却浸透剤スプレー
420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤
300ml ミシンオイル
100ml ミシンオイル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7601,9202,0601,100690280
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレーオイルオイル
特性速乾性-逆さ噴射水置換性--
成分特殊シリコーンオイル-----
内容量420ml420ml420ml420ml300ml100ml
商品名滑るグリーン-スーパー助っ人君KURE5-56 DX--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト