17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

430ml 防錆グリーススプレー(耐水)

通常単価(税別)
2,150
税込単価
2,365
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…430ml・使用温度範囲…-20/200℃・卓越した耐水・耐荷重・耐熱性を持ち圧...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 使用温度範囲
    -20~200℃
  • 内容量
    430ml
  • メーカー型番
    1402
  • メーカー
    呉工業(KURE)
  • 商品名
    プログリースDX

型番:

EA920AE-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920AE-4の仕様・寸法情報

種類
スプレー
耐水性
耐熱性
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
使用温度範囲
-20~200℃
内容量
430ml
メーカー型番
1402
メーカー
呉工業(KURE)
商品名
プログリースDX
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AE-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,150
( 2,365 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…430ml
・使用温度範囲…-20/200℃
・卓越した耐水・耐荷重・耐熱性を持ち圧倒的な潤滑・防錆力を長期間発揮する高性能カルシウムルフォネート複合グリース
・ベアリング、コンベア、レールなどの金属部、屋外設備、農業・建設・港湾機械、長期間給油できない箇所のグリースアップに
・JAN:4548745291308

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

430ml 防錆グリーススプレー(耐水)の型番EA920AE-4のページです。 型番EA920AE-4に関する仕様情報を記載しております。
430ml 防錆グリーススプレー(耐水)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
430ml 防錆グリーススプレー(耐水)
430ml グリーススプレー(リチウムグリース)
340ml グリーススプレー
300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)
420ml 極圧グリーススプレー
100g ホワイトグリース
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1509302,0001,290930445
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレーチューブ
耐水性××
耐熱性×
耐食性×××××
耐アルカリ性××××××

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング