17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420ml シリコーンオイルスプレー

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…直径66mm×200・重量…350g・内容量…420ml・成分…シリコーンオイル...

詳細を確認
  • 種類
    潤滑油
  • サイズ
    Φ66mm×200
  • 内容量
    420ml
  • 成分
    シリコーンオイル
  • 重量
    350g
  • JANコード
    4548745778571
  • 型番
    1420
  • メーカー
    呉工業(KURE)

型番:

EA920AE-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番成分タイプ内容量使用温度範囲
EA920AE-18シリコーン系無溶剤420mL-50~200℃透明

使用方法・使用事例

使用事例

420ml シリコーンオイルスプレー 使用事例

EA920AE-18の仕様・寸法情報

種類
潤滑油
サイズ
Φ66mm×200
内容量
420ml
成分
シリコーンオイル
重量
350g
JANコード
4548745778571
型番
1420
メーカー
呉工業(KURE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AE-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径66mm×200
・重量…350g
・内容量…420ml
・成分…シリコーンオイル
・用途…滑走・離型剤(工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイ、自転車、家具、建具、家具などのミシンなどの滑走や金型などの離型)
・シリコーン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
・耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、防水にも効果を発揮します。
・無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
・JAN:4548745778571

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml シリコーンオイルスプレーの型番EA920AE-18のページです。 型番EA920AE-18に関する仕様情報を記載しております。
420ml シリコーンオイルスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml シリコーンオイルスプレー
420ml オイルスプレー(モリブデンオイル)
真空ポンプオイル SO-M(ULV)
松村石油 MR-200 真空ポンプオイル 4L
ダフニースピンテックスオイル
ダフニーアルファドライブP
メーカーエスコエスコケニス三商出光興産出光興産
通常価格50091027,293 -6,25015,49342,432
通常出荷日1日目1日目4日目〜1日目9日目18日目
種類潤滑油潤滑油その他その他潤滑油その他
サイズΦ66mm×200-----
内容量420ml420ml----
成分シリコーンオイル-----
重量350g-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト