17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

350ml エアーダスター セーフティー(24本) EA920AC-8B

350ml エアーダスター セーフティー(24本)【24個入り】

通常単価(税別)
19,282
税込単価
21,210
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・パソコン、OA機器のクリーナーに・360°使用可・成分…DME+CO_2・内容量…350...

詳細を確認
  • 入数
    24本
  • 内容量
    350ml
  • 成分
    DME+CO_2

型番:

EA920AC-8B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (24個入り)

製品仕様

型番入数内容量成分
EA920AC-8B24本350mlDME+CO_2

EA920AC-8Bの仕様・寸法情報

入数
24本
内容量
350ml
成分
DME+CO_2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AC-8B
最小発注数量
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,282
( 21,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パソコン、OA機器のクリーナーに
・360°使用可
・成分…DME+CO_2
・内容量…350ml
・逆さ噴き可能
・入数…24本
・JAN:4548745191462

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

350ml エアーダスター セーフティー(24本)の型番EA920AC-8Bのページです。 型番EA920AC-8Bに関する仕様情報を記載しております。
350ml エアーダスター セーフティー(24本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350ml エアーダスター セーフティー(24本)
エアダスター 300mL
PLUS(プラス) エアーダスター
エアダスター
エアダスター ヨンエーブロー
エアダスター 98-0492
メーカーエスコアズワンプラスケニスサンハヤト三商
通常価格19,2821,3802,0527443,6733,457
通常出荷日1日目1日目5日目4日目1日目1日目
入数24本-----
内容量350ml-----
成分DME+CO_2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト