17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)【8個入り】

通常単価(税別)
886
税込単価
975
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・繰り返し使えるソフトタイプの保冷剤です。保冷剤として使用後は、消臭剤としてもご使用頂けま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷剤
  • 材質
    外装袋:ナイロン、ポリエチレン内容物:水、吸水性樹脂、防腐剤
  • 重量
    約150g
  • サイズ(mm)
    170(W)×100(D)×10(T)
  • 型番
    CKF-150
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

型番:

EA917H-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (8個入り)

EA917H-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷剤
材質
外装袋:ナイロン、ポリエチレン内容物:水、吸水性樹脂、防腐剤
重量
約150g
サイズ(mm)
170(W)×100(D)×10(T)
型番
CKF-150
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA917H-8
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
886
( 975 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・繰り返し使えるソフトタイプの保冷剤です。
保冷剤として使用後は、消臭剤としてもご使用頂けます。
・サイズ(mm)…170(W)×100(D)×10(T)
・材質…外装袋:ナイロン、ポリエチレン
内容物:水、吸水性樹脂、防腐剤
・重量…約150g
・保冷剤として、凍るまでの目安は、冷凍庫(-20度)で約10時間です。冷凍庫には水平に置いて凍らせて下さい。
・消臭剤として、袋を開け、内容物を容器や広口のビンなどに移し、トイレやペットに匂いが気になる所に置いて下さい。
・JAN:4518340617063

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)の型番EA917H-8のページです。 型番EA917H-8に関する仕様情報を記載しております。
170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)
195x255x35mm 強力保冷剤
620x360x390mm/47L クーラーボックス
640x420x450mm/60Lクーラーボックス
保冷剤(500g 800g)
保冷ボックス(折畳み式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8861,72019,02024,000285 -12,660 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ保冷剤-保冷容器保冷容器保冷剤-
材質外装袋:ナイロン、ポリエチレン内容物:水、吸水性樹脂、防腐剤主成分:植物性天然高分子、容器:ポリエチレン本体:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱材:PU本体・ふた:ポリエチレン、ハンドル・タイヤ:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール水、吸水性樹脂、防腐剤EVA、ポリウレタン、ポリエチレン、PVC
重量約150g1.2kg4.6kg5.8kg--
サイズ(mm)170(W)×100(D)×10(T)-----
型番CKF-150--M-5060--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト