17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

195x255x35mm 強力保冷剤

通常単価(税別)
1,720
税込単価
1,892
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…195×255×35(T)mm・重量…1.2kg・材質…主成分:植物性天然高分子...

詳細を確認
  • サイズ
    195×255×35(T)mm
  • 材質
    主成分:植物性天然高分子、容器:ポリエチレン
  • 重量
    1.2kg

型番:

EA917H-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 魚も凍る表面温度 -16℃
  • ドライアイスのように冷凍食品などの保管も可能です。

EA917H-16の仕様・寸法情報

サイズ
195×255×35(T)mm
材質
主成分:植物性天然高分子、容器:ポリエチレン
重量
1.2kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA917H-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720
( 1,892 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…195×255×35(T)mm
・重量…1.2kg
・材質…主成分:植物性天然高分子、容器:ポリエチレン
・-16℃のスピード氷結タイプ
・JAN:4518340946972

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

195x255x35mm 強力保冷剤の型番EA917H-16のページです。 型番EA917H-16に関する仕様情報を記載しております。
195x255x35mm 強力保冷剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
195x255x35mm 強力保冷剤
620x360x390mm/47L クーラーボックス
170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)
640x420x450mm/60Lクーラーボックス
保冷剤(500g 800g)
保冷ボックス(折畳み式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,72019,02088624,000285 -12,660 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
サイズ195×255×35(T)mm外寸:620×360×390(H)mm、内寸:510×285×295(H)mm----
材質主成分:植物性天然高分子、容器:ポリエチレン本体:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱材:PU外装袋:ナイロン、ポリエチレン内容物:水、吸水性樹脂、防腐剤本体・ふた:ポリエチレン、ハンドル・タイヤ:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール水、吸水性樹脂、防腐剤EVA、ポリウレタン、ポリエチレン、PVC
重量1.2kg4.6kg約150g5.8kg--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました